Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:30:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager HC62..-C-2HRS-TVH, Hybridlager, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 15.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 385 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 30,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 44,06 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 46,01 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 32,94 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 31,61 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Werkstoffkombination | HC | Hybridlager, keramische Wälzkörper, Lagerringe aus Stahl |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | 2HRS | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | L207 | Geräuscharmes Hochtemperaturfett, austauschbar mit Fett L069 |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2011-02-1 | Datenblatt | RFB 17 | Deutsch
Hybrid-Rillenkugellager in Breitstreckwalzen

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch